Опубликуйте свои продукты
Blitz80 B2 500 mm
Blitz80 B2 500 mm
Blitz80 B2 500 mm
Blitz80 B2 500 mm
Blitz80 B2 500 mm
    Fondital

    Blitz80 B2 500 mm

    BLITZ80 B2 stems from a research project aimed at optimizing radiator performances in order to offer a product with high mechanical and energetic capabilities.

    PLUS
    Modular: perfect for any space;
    Ideal for low temperature heating systems;
    High technological content: 3 international patents;
    100% MADE IN ITALY;
    Optimal weight-to-heat output ratio.

    Cпецификация
    • All models BLITZ80 B2 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695. 

      BLITZ80 B2 radiator:
      Ideal for low temperature heating systems;
      Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
      Modular: perfect for any space;
      High technological content: 3 international patents;
      Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
      100% made in Italy;
      Nominal pressure: 16 bar;
      Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
      Bursting pressure: 60 bar;
      Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаblitz80_b2_500_mm
    • Тип продукцииRadiators
    • Группа продукцииElectrical and Water Radiators
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-07
    • Номер версии2
    • Высота (мм)557
    • Глубина (мм)77
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Код ETIMEG015710
    • Название ETIMRadiators/convectors
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка
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
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (6)