Опубликуйте свои продукты
eBlitz Core
eBlitz Core
eBlitz Core
    Fondital

    eBlitz Core

    Ceramic core eletric radiatorPLUS

    • Aluminium alloy body: low thermal inertia
    • Backlight LCD interface incorporated
    • NTC temperature probe and electronic temperature regulation
    • Opening window function
    Cпецификация
    • FEATURES

      • Fixing system included
      • Daily and weekly programming with start-up adaptive control
      • Keyboard lock
      • Built-in ON / OFF switch
      • Power reserve >2h

      All models eBlitz Core are guaranteed 2 years for electrical components, 10 years on aluminium body from the installation date against manufacturing defects.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeblitz_core
    • Тип продукцииRadiators
    • Группа продукцииElectrical Radiators
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)577
    • Глубина (мм)97
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCЭлектронагреватель
    • Код ETIMEC000593
    • Название ETIMRadiator (electric)
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания
    Германия
    Португалия
    Франция

    Похожие продукты

    4.3 из 5 звезд 4.3 (11)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)