Опубликуйте свои продукты
eCool ED
eCool ED
eCool ED
eCool ED
eCool ED
    Fondital

    eCool ED

    ECOOL ED
    Aluminium electric towel with LCD display and daily/weekly timer programming options.

    PLUS
    - LCD backlight interface
    - Self-adjusting PTC type resistance that guarantee a high comfort
    - Daily or weekly timer
    - Aleternum total anti-corrosive treatment included in the price on all models
    white RAL 9010
    - Opening window function

    Cпецификация
    • FEATURES
      - Aluminium alloy body with low thermal inertia
      - IP44 protection class
      - Electronic temperature regulation (PI controller)
      - NTC temperature probe
      - Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock
      - Class 2 insulation
      - Fixing system included

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаecool_ed
    • Тип продукцииRadiators
    • Группа продукцииElectrical Radiators
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-11
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)45
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCЭлектронагреватель
    • Код ETIMEC000593
    • Название ETIMRadiator (electric)
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-31 25 25 11
    • Наименование OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (11)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)