Опубликуйте свои продукты
Exclusivo D3 500 mm - Bottom Connection
Exclusivo D3 500 mm - Bottom Connection
Exclusivo D3 500 mm - Bottom Connection
Exclusivo D3 500 mm - Bottom Connection
Exclusivo D3 500 mm - Bottom Connection
    Fondital

    Exclusivo D3 500 mm - Bottom Connection

    EXCLUSIVO
    Exclusivo stems from a research project aimed at optimizing radiator performances in order to offer a product with high mechanical and energetic capabilities.

    PLUS
    - Optimal weight-to-heat output ratio
    - Modular: perfect for any space
    - No welds, so no problems with burrs
    - 100% MADE IN ITALY
    - Improved heat exchange = high performance, low consumption

    Cпецификация
    • All models EXCLUSIVO are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаExclusivo_500_mm_bc
    • Тип продукцииRadiators
    • Группа продукцииElectrical and Water Radiators
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)557
    • Глубина (мм)97
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Код ETIMEG015710
    • Название ETIMRadiators/convectors
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (11)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)