Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Exclusivo B3 600 mm

Уникальная ссылка: exclusivo_b3_600_mm
Брэнд: Fondital
Тип продукции: Die-cast aluminium radiators
Группа продукции: Radiators
Высота (мм): 657
Глубина (мм): 97
Дата публикации: 2019-05-30
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)

Exclusivo B3 stems from a research project aimed at optimizing radiator performances in order to offer a product with high mechanical and energetic capabilities. A high degree of innovation, achieved thanks to the two patents this product was able to obtain, allows the Exclusivo B3 radiator to be ideal for renovations and low temperature heating systems.

PLUS
Optimal weight-to-heat output ratio;
Modular: perfect for any space;
No welds, so no problems with burrs;
100% MADE IN ITALY;
Improved heat exchange = high performance, low consumption.

Exclusivo radiator:
Ideal for low temperature heating systems;
Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
Modular: perfect for any space;
High technological content: 2 international patents;
Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
100% made in Italy;
Nominal pressure: 16 bar;
Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
Bursting pressure: 60 bar;
Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал:
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
Классификация IFC: Space Heater
Название по ССКПУ ООН: Radiators
Код ССКПУ ООН: 40101801
Uniclass 1.4 Код: L75621
Uniclass 1.4 Описание: Radiators
Uniclass 2.0 Код: PR-60-36-73
Uniclass 2.0 Описание: Radiators
Uniclass 2015 Код: Pr_70_60_36_73
Uniclass 2015 Описание: Radiators
NBS Reference Код: 60-36-73
NBS Reference Описание: Radiators
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 82 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Radiators
Номер OmniClass: 23-33 15 00
Наименование OmniClass: HVAC Heating Units
CSI UniFormat II Code: D3020
CSI UniFormat II Title: Heat Generating Systems
Продукция доступна в:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Georgia
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Macau
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Vanuatu
  • Wallis and Futuna
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Название Значение
Depth 97 mm
Description Modular die-cast aluminium radiator
Exterior Finish Double varnish coating: anaphoresis and powder coating
Heating Output 133,4 W/el. (ΔT = 50K)
Height 557 mm
Installation Method Wall-mounted fixed installation
Material Aluminium alloy
No of Elements 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Description Modular die-cast aluminium radiator
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Description Modular die-cast aluminium radiator
Material Aluminium alloy

BIMobject®