Опубликуйте свои продукты
Exclusivo B3 800 mm - RUSSIA
Fondital

Exclusivo B3 800 mm - RUSSIA

Exclusivo разработан на базе научно- исследовательского проекта, целью которого была оптимизация производительности радиаторов, а именно улучшения его механических и энергетических показателей. Высокая степень инноваций достигнута благодаря использованию 3-х международных патентов, которыми защищен этот инновационный радиатор. Модель Exclusivo B3 идеально подходит для замены старых отопительных приборов и для использования в новых низкотемпературных системах отопления.

PLUS
- Оптимальное соотношение вес/мощность;
- Секционность: возможность собрать радиатор требуемого типоразмера;
- Отсутствие сварки, т.е. нет проблем с заусенцами в нижней части радиатора;
- 100% Сделано в Италии;
- Высокая теплоотдача = низкие эксплуатационные расходы + высокий комфорт.

Cпецификация
  • Все преимущества радиаторов Exclusivo
    - Высокотехнологичный продукт: 3 международных патента;
    - Высококачественная двухэтапная покраска, нанесенная методом анафореза и напыления порошковой краски, гарантирует защиту радиатора от коррозии и неизменность цвета с течением времени;
    - Производство Италия + Россия;
    - Рабочее давление – 16 бар;
    - Опрессовочное давление (тестирование всей продукции на 100%): 24 бар;
    - Давление на разрыв: 60 бар;
    - Улучшенный теплообмен, высокий тепловой поток с низким энергопотреблением;
    - Идеально подходит для систем с низкой температурой;
    - Наилучшее соотношение вес/теплоотдача, что гарантирует экономию расходов при транспортировке и установке;
    - Модульность: подходит для любого пространства.

    Радиатор Exclusivo B3 обеспечен 10-летней гарантией с даты установки (но не более 12 лет со дня продажи) на все виды производственных дефектов при условии, что установка произведена квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований действующих норм монтажа и рекомендаций производителя по установке и эксплуатации, а также при правильном обслуживании.

    Технические данные подтверждены в соответствии с ГОСТ 31311-2005.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаexclusivo_b3_800_mm_ru
  • Тип продукцииRussia Products
  • Группа продукцииBoilers and Radiators for Russia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)857
  • Глубина (мм)97
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
  • Классификация IFCОбогреватель
  • Код ETIMEG015710
  • Название ETIMRadiators/convectors
  • Название по ССКПУ ООНRadiators
  • Код ССКПУ ООН40101801
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Описание Uniclass 2015Radiators
  • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Номер OmniClass23-33 15 00
  • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
  • Код CSI UniFormat IID3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Доступно в регионах:

Европа
Россия

Похожие продукты