Опубликуйте свои продукты
Formentera RTN
Formentera RTN
    Fondital

    Formentera RTN

    FORMENTERA RTN
    Formentera RTN is a wall-hung gas boiler for heating only, with open chamber and forced draught. The boiler is equipped with a touch screen user interface and is pre-set for running on natural gas or LPG.

    PLUS
    - Controls to manage 2 different types of solar thermal systems fitted as standard
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to solar plant or to remote alarm signal
    - Touch screen user interface

    Cпецификация
    • FEATURES
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Automatic by-pass

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаformetera_rtn
    • Тип продукцииBoilers
    • Группа продукцииWall-hung and floor-standing boilers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)750
    • Ширина (мм)420
    • Глубина (мм)315
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEG015210
    • Название ETIMBoilers and heaters
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Азия Южная Америка Океания Европа Африка Северная Америка
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
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)