Опубликуйте свои продукты
Garda S/90 - AC
Garda S/90 - AC
Garda S/90 - AC
    Fondital

    Garda S/90 - AC

    Specifically designed for installation with bottom connection, Garda S/90 AC offer an intelligent and flexible solution. Their main feature, vertical design, is the key to making the most of limited space.

    PLUS
    - STANDARD SUPPLY: Blocks of 3, 5, 7, 9 sections
    - Flexible solution: low central connection, low lateral connection
    - Double coating for lasting finish: anaphoresis + powder coating
    - Ideal for low-temperature applications

    Cпецификация
    • All models GARDA S/90 AC are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgarda_s90_bc
    • Тип продукцииRadiators
    • Группа продукцииElectrical and Water Radiators
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-29
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)90
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Код ETIMEG015710
    • Название ETIMRadiators/convectors
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (6)