Опубликуйте свои продукты
Giava KRB
Giava KRB
Giava KRB
Giava KRB
Giava KRB
    Fondital

    Giava KRB

    GIAVA KRB
    Giava KRB is a condensing heating unit with pre-mixed base and domestic hot water heater. The unit relies on the condensing technology that allows users to lower consumptions, boost performance, and reduce the emission of pollutants.

    PLUS
    - 130-litre water heat with single coil
    - Touch screen user interface
    - Modulation ratio 1:9
    - Available in the KRB version with a direct zone, in the KRB-V version with a direct zone and a mixed zone, and in the KRB-Z version with a direct zone and two mixed zones.
    - Front access panel

    Cпецификация
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Variable-speed combustion fan
      - Ready for connection to a GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - 130-litre water heater with single coil
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Motorised deviating valve
      - 10-litre heating expansion vessel
      - 5-litre DHW expansion vessel
      - Anti-freeze function for heating and water heater
      - Antilegionella function for water heater
      - Side water fittings
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgiava_krb
    • Тип продукцииBoilers
    • Группа продукцииWall-hung and floor-standing boilers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1857
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)642
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEC000392
    • Название ETIMInstantaneous water heater
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Номер OmniClass23-33 11 13
    • Наименование OmniClassCondensing Boilers
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа Азия