Опубликуйте свои продукты
Ischia PRO CTN
Fondital

Ischia PRO CTN

ISCHIA PRO CTN
Ischia PRO CTN è una caldaia murale a camera aperta e tiraggio naturale a basse emissioni di NOx con produzione istantanea di acqua calda sanitaria.

PLUS
- Bruciatore atmosferico iperstechiometrico a gas raffreddato ad acqua, a basse emissioni di NOx
- Compatta, profonda solo 250 mm
- Interfaccia utente con LCD
- Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
- Circolatore modulante ad alta efficienza con disareatore incorporato

Cпецификация
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Scambiatore di calore primario monotermico
    - Vaso di espansione riscaldamento da 7 litri
    - Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o impianto solare o segnalazione remota di allarme
    - Scambiatore sanitario a 26 piastre in acciaio inox
    - Interfaccia utente LCD con diagnostica
    - Funzione anti-fast, antigelo, antiblocco pompa, post-circolazione pompa, spazzacamino
    - Predisposizione per il collegamento al Comando Remoto (optional, fornito dal produttore)
    - By-pass automatico
    - Gruppo idraulico in materiale composito

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаischia_pro_ctn
  • Тип продукцииBoilers
  • Группа продукцииWall-hung and floor-standing boilers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)250
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
  • Классификация IFCБойлер
  • Код ETIMEG015210
  • Название ETIMBoilers and heaters
  • Название по ССКПУ ООНBoilers
  • Код ССКПУ ООН401020
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Описание Uniclass 2015Boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Номер OmniClass23-33 00 00
  • Наименование OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems