Опубликуйте свои продукты
Madeira Solar Compact KBS - RUSSIA
Madeira Solar Compact KBS - RUSSIA
    Fondital

    Madeira Solar Compact KBS - RUSSIA

    MADEIRA SOLAR COMPACT KBS
    Модель Madeira Solar Compact KBS представляет собой напольный конденсационный котел со встроенным бойлером на 170 л с одним змеевиком. Котел оснащается гидравлическими и электронными компонентами для работы с системами солнечных коллекторов. Котел выпускается в версиях для работы на природном и сжиженном газе.

    PLUS
    - Встроенный бойлер емкостью 170 с 1 змеевиком;
    - Панель управления с технологией Touch screen;
    - Диапазон модуляции мощности 1:9;
    - Котел может поставляться в следующих комплек-тациях:KBS-V – с 2 встроенными комплектами высоко температурной и низкотемпературной зон KBS-Z – с 3 встроенными комплектами; два комплекта низкотемпературной зоны и один высокотемпературной;
    - Расширительный бак солнечного контура объемом 12 литров.

    Cпецификация
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ
      - Горелка с полным предварительным смешиванием газ/воздух;
      - Вентилятор с изменяемой частотой оборотов;
      - Бойлер с 1 змеевиком емкостью 170 л;
      - 3-скоростной циркуляционный насос со встроенным воздухоотводчиком;
      - 3-ходовой клапан с электроприводом;
      - Расширительный бак емкостью 10 литров;
      - Расширительный бак контура ГВС объемом 12 литров;
      - Расширительный бак ГВС емкостью 12 л;
      - Датчики температуры в контуре ГВС и отопления;
      - Удобный доступ к компонентам котла через фронтальную панель;
      - Термостатический подмешивающий клапан ГВС;
      - Защита от замерзания контура отопления;
      - Боковое подключение систем отопления и ГВС;
      - Класс эффективности согласно 92/42/CEE: ★★★★;
      - Класс выбросов NOx (EN 297): 5;
      - Интегрированная электронная плата для управления системой солнечных коллекторов;
      - Встроенная гидравлическая группа для работы с системой солнечных коллекторов, включающая в себя:
      - 3-скоростной циркуляционный насос для системы солнечного теплоснабжения;
      - запорные клапаны на подающей и обратной линии с термометрами;
      - регулятор потока с расходомером и диапазоном регулирования от 0.5 до 15 л/мин;
      - предохранительный клапан солнечного контура на 6 бар.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmadeira_solar_compact_kbs_ru
    • Тип продукцииRussia Products
    • Группа продукцииBoilers and Radiators for Russia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1857
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)645
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEC000392
    • Название ETIMInstantaneous water heater
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Номер OmniClass23-33 11 13
    • Наименование OmniClassCondensing Boilers
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems