Опубликуйте свои продукты
Madeira Solar KRBS - RUSSIA
Madeira Solar KRBS - RUSSIA
    Fondital

    Madeira Solar KRBS - RUSSIA

    MADEIRA SOLAR KRBS
    Madeira solar KRBS представляет собой напольный конденсационный котел со встроенным бойлером для горячей воды с двумя змеевиками емкостью 300 литров. Котел оснащается гидравлическими и электронными компонентами необходимыми для работы с системой солнечных коллекторов.

    PLUS
    - Бойлер с 2 змеевиками для работы с системой солнечных коллекторов;
    - Панель управления с технологией Touch screen;
    - Диапазон модуляции мощности 1:9;
    - Котел может поставляться в следующих комплек- тациях: KRBS-V – с 2 встроенными комплектами высоко температурной и низкотемпературной зон KRBS-Z – с 3 встроенными комплектами; два комплекта низкотемпературной зоны и один высокотемпературной. Все модификации могут оснащаться переключающим клапаном для сброса излишков тепла (подверсия М);
    - Расширительный бак солнечного контура объемом 12 литров.

    Cпецификация
      1. ХАРАКТЕРИСТИКИ
        - Горелка с полным предварительным смешиванием газ/воздух;
        - Вентилятор с изменяемой частотой оборотов;
        - Болер с 2 змеевиками для работы с системой солнечных коллекторов емкостью 300 л;
        - Модуляционный насос со встроенным автоматическим воздушным клапаном;
        - 3-ходовой клапан с электроприводом;
        - Расширительный бак контура ГВС объемом 12 литров;
        - Расширительный бак солнечного контура объемом 18 литров;
        - Дополнительный предохранительный расширительный бак солнечного контура объемом 5 литров;
        - Термостатический подмешивающий клапан ГВС;
        - Интегрированная электронная плата для управления системой солнечных коллекторов;
        - Класс эффективности согласно 92/42/CEE: ★★★★;
        - Класс выбросов NOx (EN 297): 5;
        - Встроенная гидравлическая группа для работы с системой солнечных коллекторов, включающая в себя:
        - 3-скоростной циркуляционный насос для системы солнечного теплоснабжения;
        - запорные клапаны на подающей и обратной линии с термометрами;
        - регулятор потока с расходомером и диапазоном регулирования от 0.5 до 15 л/мин;
        - предохранительный клапан солнечного контура на 6 бар.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmadeira_solar_krbs_ru
    • Тип продукцииRussia Products
    • Группа продукцииBoilers and Radiators for Russia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1857
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)985
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEC000392
    • Название ETIMInstantaneous water heater
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Номер OmniClass23-33 11 13
    • Наименование OmniClassCondensing Boilers
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Россия

    Похожие продукты

    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)
    3.4 из 5 звезд 3.4 (5)