Уникальная ссылка: | maiorca_ctfs_ru |
---|---|
Брэнд: | Fondital |
Тип продукции: | Boilers |
Группа продукции: | Wall Mounted Atmospheric Boilers |
Ширина (мм): | 420 |
Высота (мм): | 750 |
Глубина (мм): | 315 |
Дата публикации: | 2020-08-05 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
MAIORCA CTFS
Модель Maiorca CTFS Настенный котел с открытой камерой сгорания и принудительной тягой с проточным нагревом горячей воды.
PLUS
- Датчик комнатной температуры в стандартной комплектации
- Эквитермическое регулирование с помощью датчика температуры наружного воздуха
- Работа с датчиком температуры наружного воздуха (опция)
- Жидкокристалический дисплей с автодиагностикой
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Первичный теплообменник из меди
- 3-скоростной циркуляционный насос со встроенным воздухоотводчиком
- Расширительный бак емкостью 7 л
- Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
- Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
- Гидравлическая группа из композитных материалов
- Автоматический байпас
Ссылка на продукцию: | https://www.fondital.com.ru/ru/ru/maiorca_ctfs |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.fondital.com.ru/ru/ru/maiorca_ctfs#doc_cat_42 |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.fondital.com.ru/ru/ru/maiorca_ctfs#doc_cat_42 |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/fondital/product/maiorca_ctfs_ru
Основной материал: | Aluminium |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Italy |
Страна-производитель: | Italy |
Категория BIMobject: | Вентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры |
---|---|
Классификация IFC: | Boiler |
Название по ССКПУ ООН: | Boilers |
Код ССКПУ ООН: | 401020 |
Uniclass 1.4 Код: | L75211 |
Uniclass 1.4 Описание: | Gas fired boilers |
Uniclass 2.0 Код: | PR-87-08 |
Uniclass 2.0 Описание: | Boilers |
Uniclass 2015 Код: | Pr_60_60_08 |
Uniclass 2015 Описание: | Boilers |
NBS Reference Код: | 87-08 |
NBS Reference Описание: | Boilers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 52 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Heating Boilers |
Номер OmniClass: | 23-33 15 00 |
Наименование OmniClass: | HVAC Heating Units |
CSI UniFormat II Code: | D3020 |
CSI UniFormat II Title: | Heat Generating Systems |
Название | Значение |
---|---|
Heat Flow Rate | 24 ; 28 ; 32 кВт |
Installation Method | настенное крепление |
BIMobject®