MINORCA CTFS
Minorca CTFS is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught with instant dhw production
PLUS
- Compact dimension, only 250 mm deep
- LCD user interface with diagnostics
- Primary aluminium heat exchanger
- Ambient temperature probe supplied as standard
- Ambient temperature can be set from the boiler if an ambient probe is installed
Доступно в регионах:
| Азия | Южная Америка | Океания | Европа | Африка | Северная Америка |
|---|---|---|---|---|---|
Азербайджан | Аргентина | Австралия | Беларусь | Алжир | Британские Виргинские острова |
Армения | Боливия | Новая Зеландия | Молдова | Египет | Мексика |
Гонконг | Бразилия | Сербия | Ливия | Панама | |
Грузия | Венесуэла | Украина | Марокко | Сен-Пьер и Микелон | |
Израиль | Колумбия | Реюньон | Соединенные Штаты Америки | ||
Иордания | Парагвай | Сенегал | |||
Ирак | Перу | Тунис | |||
Иран | Уругвай | Южная Африка | |||
Казахстан | Чили | ||||
Киргизия | Эквадор | ||||
Китай | |||||
Ливан | |||||
Монголия | |||||
Объединенные Арабские Эмираты | |||||
Пакистан | |||||
Палестина | |||||
Саудовская Аравия | |||||
Сирия | |||||
Туркменистан | |||||
Турция | |||||
Узбекистан |