Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Rodi Dual 1400-3500 - RUSSIA

Уникальная ссылка: rodi_dual_1400_3500_ru
Брэнд: Fondital
Тип продукции: Boilers
Группа продукции: Boilers and High-Power Central Systems
Дата публикации: 2020-08-05
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)

RODI DUAL 1400-3500
Стальной жаротрубный котел только для нужд отопления для работы с навесной вентиляторной горелкой.

PLUS
- По КПД классифицировано тремя звездами
- Возможность выбора варианта панели управления: стандарт или версия с управлением 3 зон отопления
- Рабочее давление 6 бар

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Жаротрубный стальной теплообменник с реверсивным пламенем
- Дутьевая газовая горелка
- Передняя крышка с реверсным открытием
- Задняя открывающаяся крышка для инспекции и чистки дымогарных труб
- Гильза термометра
- Панель управления (заказывается отдельно) в версии стандарт (С) с возможностью управлять 2-ступенчатой горелкой, насосом контура отопления, насосом контура ГВС, рециркуляционным насосом и внешним бойлером с автодиагностикой, в мультизональной версии (РС) также может управлять 3 зональными насосами
- Цилиндрический кожух из гофрированного алюминия и изоляция из минеральной ваты высокой плотности
- Класс эффективности по 92/42/CEE: ★★


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
Классификация IFC: Boiler
Название по ССКПУ ООН: Fire tube boilers
Код ССКПУ ООН: 40102001
Uniclass 1.4 Код: L7521
Uniclass 1.4 Описание: Boilers, central heat generators
Uniclass 2.0 Код: PR-87-08
Uniclass 2.0 Описание: Boilers
Uniclass 2015 Код: Pr_60_60_08
Uniclass 2015 Описание: Boilers
NBS Reference Код: 87-08
NBS Reference Описание: Boilers
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 52 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Fire-Tube Boilers
Номер OmniClass: 23-33 11 15
Наименование OmniClass: Fire Tube Boilers
CSI UniFormat II Code: D3020
CSI UniFormat II Title: Heat Generating Systems
Продукция доступна в:
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Boilers

Название Значение
Heat Flow Rate 1400 ; 1600 ; 1800 ; 2000 ; 2400 ; 3000 ; 3500
Installation Method Floor standing boiler
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Steel

BIMobject®