Опубликуйте свои продукты
Tenerife KC
Tenerife KC
Tenerife KC
    Fondital

    Tenerife KC

    TENERIFE KC
    Condensing wall-hung boiler with instantaneous production of dhw
    Compatible with SPOT smart thermostat.

    PLUS
    - High efficiency stainless steel heat exchanger with single coil and wide passage section
    - 9-litre expansion vessel
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - Easy to install in pre-existing plants thanks to: central flue vent, wall fixing bracket and double hole for split suction
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - LCD user interface with diagnostics
    - Class 6 of NOx emissions

    Cпецификация
    • FEATURES
      - Modulation ratio: 1:5
      - Fully pre-mixed burner
      - High-efficiency circulation pump with built-in air purging device
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Automatic by-pass

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtenerife_kc
    • Тип продукцииBoilers
    • Группа продукцииWall-hung and floor-standing boilers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)250
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код ETIMEC000392
    • Название ETIMInstantaneous water heater
    • Название по ССКПУ ООНBoilers
    • Код ССКПУ ООН401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Описание Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Номер OmniClass23-33 11 13
    • Наименование OmniClassCondensing Boilers
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)