Опубликуйте свои продукты
VLC 25
VLC 25
VLC 25
VLC 25
VLC 25
VLC 25
    Fondital

    VLC 25

    VLC 25
    Flat-plate solar thermal collector for vertical, in-roof installation.
    The solar field allows a maximum of six collectors in series. 
    Several parallel fields are allowed. Admissible tilt: minimum 15°, maximum 75°.

    PLUS
    - Aluminium tank-frame
    - Mineral wool insulation, 50 mm thick
    - High-efficiency aluminium absorber
    - Copper pipes
    - Laser welding

    FEATURES
    - UV-proof and weather-resistant seal
    - Frame: anodized, bronze-coloured
    - Low-iron tempered solar glass
    - Entry / exit with G1 top side connections

    Cпецификация
    • TECHNICAL CHARACTERISTICS
      - Dimensions VLC 25 [mm]: 2077 x 1238x 100
      - Overall area [mq]: 2,57
      - Aperture area [mq]:2,29
      - Absorber area [mq]: 2,16
      - Absorption [mq]: 94
      - Emission [%]: 5
      - Glass transmittance [%]: 9,8 ± 2
      - Absorber capacity [litres]:1,5
      - Maximum operating pressure [bar]: 10
      - Net weight [Kg]: 42
      - Stagnation temperature [°C]: 191

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvlc_25
    • Тип продукцииSolar Systems
    • Группа продукцииSolar Collectors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2077
    • Ширина (мм)1238
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)42
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Солнечное отопление
    • Код ETIMEC010350
    • Название ETIMSolar collector
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_81
    • Описание Uniclass 2015Solar heat collectors
    • Код CSI MasterFormat 201423 56 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Solar Collectors
    • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Наименование OmniClassSolar Panels
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)