Опубликуйте свои продукты
WHPS BA DS
WHPS BA DS
    Fondital

    WHPS BA DS

    4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)

    WHPS BA DS is a water heater that can be combined to boilers for heating only and solar plants, to produce domestic hot water, made of porcelain-glass steel with double coil.

    PLUS
    - 100% MADE IN ITALY
    - Can be integrated with solar systems
    - Easy installation
    - High efficiency and low operating costs
    - Fast storage with abundant and continuous supply of water

    Cпецификация
    • 200-300-500 LITRES:
      - CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
      - External finish in white PVC
      - Magnesium protection anode for capacity up to 1000 litres
      - Protection electrodes with electronic device for capacity above 1000 litres
      - Front inspection flange
      - Thermometer for measuring domestic hot water

      1000-2000 LITRES:
      - CFC and HCFC free polyurethane foam soft insulation
      - Inner lining: porcelain-glass steel

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - Pre-set for resistor with G 1 ½ coupling (800, 1000, 1500, 2000 models)
      - Optional kit with flange and resistor (160, 200, 300, 500 models)
      - Two temperature probe housings as standard for 200 - 300 - 500 models, pre-setting for one housing for other models (G 1/2 fitting)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwhps_ba_ds
    • Тип продукцииStorage Water Heaters
    • Группа продукцииHot Water Storage Tanks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-27
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Классификация IFCРезервуар
    • Код ETIMEC000395
    • Название ETIMStorage heater
    • Номер OmniClass23-31 29 13
    • Наименование OmniClassHot Water Tank Heaters

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (6)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (6)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (8)