Опубликуйте свои продукты
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
FontanaShowers

Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower

4.0 из 5 звезд4.0(26 отзывы)
The Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower is a super shower set that you need for your bathroom upgrade. It is a complete shower set with a wall-mounted shower head offering a water spray that directs gentle, yet powerful water droplets raining straight down ensuring a whole-body shower experience. It comes in a sophisticated matte black l finish. When it comes to new shower systems, Fontana Showers is certain to have the design, finish, and styles you desire.
Cпецификация
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS145302
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Cold/Hot Control: Thermostatic Control
    Type: Fixed Support Type
    Surface Finish: Matte Black
    Valve Core Material: Ceramic
    Surface Treatment: Matte
    Shower Head Material: 304 Stainless Steel
    Thread: G1/2"
    Shower Set Function: Rainfall, Waterfall, Hand Shower.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаshower-set_fs145302
  • Тип продукцииShower Set
  • Группа продукцииShower Set
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2023-05-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 17 19
  • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures