Опубликуйте свои продукты
Audio Chair
Audio Chair
Audio Chair
Audio Chair
Audio Chair
    Fora Form

    Audio Chair

    4.1 из 5 звезд4.1(7 отзывы)
    Audio is our bestseller. The model has an upholstered back and seat, solid construction, high comfort, space-saving, cleaning friendly and can be equipped with simple and functional writing tablet solution. Audio is supplied as standard without armrests. Available in three different back heights; low, medium and high. The legs can be attached on both horizontal and vertical steps and fixed on the ‘nose’ of the step. . Supplementary folding seats can be mounted directly on the wall. Removable seat and back cushions for easy maintenance. Seat and back cushions are molded in cold molded foam Available with simple armrest. Simple writing tablet is available as in veneer or laminate with solid wood edging. Audio chairs can be mounted in a bow shape.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaudio-chair1
    • Тип продукцииCollection
    • Группа продукцииAuditorium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-17
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалОбивка
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_05
    • Описание Uniclass 2015Auditorium chairs
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-21 25 11 11
    • Наименование OmniClassAuditorium Seating
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа