Опубликуйте свои продукты
City
City
City
City
City
City
City
    Fora Form

    City

    City Chair is a renowned Norwegian design classic. The chair was designed in the 50's, inspired by a curvaceous beautiful woman. Good design and exceptional seating experience has made the chair a bestseller. Today's City chair is available in a wide variety of designs, veneer, plastic, with seat cushion, and with Cover. This design classic can be used in the auditorium, dining- living- and meeting-rooms. City is design by Øyvind Iversen. Dimensions: Wo/armrest W: 50 cm H: 87 cm D: 55 cm SH: 46 cm W/armrest W: 52,5 cm Weight : Wo/armrest: 4,5 kg W/armrest: 5,5 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcityoriginal
    • Тип продукцииCollection
    • Группа продукцииChairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-11 29 17 11 11
    • Наименование OmniClassPatio Chairs
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
    Похожие продукты