Опубликуйте свои продукты
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
    Fora Form

    Cup Table

    The Cup table was designed by the trio Knudsen, Berg and Hindenes. This sofa table is a visually lightweight table that fits into most settings. With two heights, two colors and two bases, one can freely play around with different expressions. The table top is made of environmentally sound absorbing structural foam that provides a soft satin finish. Dimensions: Low H: 39 cm Ø: 54,5 cm High H: 43 cm Ø: 54,5 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcup1
    • Тип продукцииCollection
    • Группа продукцииTables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПенорезина
    • Вспомогательный материалДуб
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Описание Uniclass 2015Coffee tables
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Номер OmniClass23-21 23 15 17
    • Наименование OmniClassResidential Coffee Tables
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
    Похожие продукты