Опубликуйте свои продукты
Planet Table
Planet Table
Planet Table
Planet Table
Planet Table
    Fora Form

    Planet Table

    The Planet table was designed by Sven Ivar Dysthe in 1965 and is, as the Planet chair a Norwegian furniture classic. The table, with its simple pillar base is a furnishing friendly design which fit several types of seating arrangementst. Dimensions: Veneer H: 52 cm Ø: 60 cm Veneer H: 52 cm Ø: 70 cm Glass H: 53 cm Ø: 70 cm Other sizes / geometries on request
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаplante-table1
    • Тип продукцииCollection
    • Группа продукцииTables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛаминат
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30
    • Описание Uniclass 2015Fitted desks, tables and worktops
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
    Похожие продукты