Опубликуйте свои продукты
Roma Table
Roma Table
Roma Table
    Fora Form

    Roma Table

    The Rome canteen table has with its expression is a furnishing friendly design suitable to many kinds of chairs and setups. The table design is ideal for customization in shape, surfaces and sizes. The table comes with U-Base leg system. The Rome table is designed by Komplot Design. Table top in 25mm MDF white HPL laminate with sloping profile and grey side list in ABS plastic (RAL 7012). or: Table top in 25mm MDF light gray HPL laminate with bsloping profile and grey side list in ABS plastic similar to laminate with rounded corners. Other sizes / geometries on request. Table sold complete. 240 cm comes with sarg. 140 cm and 180 cm supplied without a sarg. Rome table 180 cm with mounting brackets should come with sarg. Base in molded high polished aluminum. T-foot H: 110cm for additional. Adjustable plastic gliders. Dimensions: 240x80 cm H: 72 cm 180x80 cm H: 72 cm 140x80 cm H: 72 cm Other sizes / geometries on request.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаroma1
    • Тип продукцииCollection
    • Группа продукцииTables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛаминат
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Номер OmniClass23-21 13 25
    • Наименование OmniClassOffice Equipment
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Похожие продукты