Опубликуйте свои продукты
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
    Fora Form

    Up Sofa

    4.9 из 5 звезд4.9(8 отзывы)

    Up sofa system was designed by the design trio Knudsen, Berg and Hindenes. The idea was to purposefully design a modular sofa system to facilitate communication.

    The solid construction invites you to sit on the seatback and can be placed in the middle of the room. The backrest is perfectly tilted as arm and lumbar support which gives the user a friendly body language that invites dialogue. These two functions make the sofa great for breakout areas for informal communication.

    The modular system can easily be adapted to different configurations in form, textures, and color combinations.

    Cпецификация
    • Seat in cold cured moulded foam with Nozag spring

      Back consist of a steel frame with cold cured foam

      Up is not available in leather

      Legs in black plastic

      Legs in lacquered oak is avaliable in selected oak stains

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаup-sofa1
    • Тип продукцииCollection
    • Группа продукцииSoft
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОбивка
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 23 13 15
    • Наименование OmniClassResidential Sofas
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Европа