Опубликуйте свои продукты
Coral®
Coral®
Coral®
    Forbo Flooring Systems

    Coral®

    Наша коллекция Coral способна задерживать до 95 % вносимой грязи влаги, тем самым увеличивая срок службы покрытий и уменьшая траты на клининг. С почти 50-летним опытом производства входных систем Coral- мы предлагаем лучший продукт на рынке для входных зон.
    Cпецификация
    • Collection: 8 different colours in a multi-coloured linear design
      Roll width: 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Also available in mats with size 105x155 cm
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: regenerated ECONYL® polyamide
      Tuft base: 100% recycled non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 3950 g/m²
      Pile installation weight: 750 g/m²
      Pile thickness: ± 6.3 mm
      Pile density: 0.111 g/cm3
      Number of tufts: ± 79.300/m²
      Colour fastness to light: 7

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFO-CO-CO
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииEntrance Flooring Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-12-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)27500
    • Ширина (мм)2050
    • Глубина (мм)9
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалВинил
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    • Масса нетто (кг)3.95
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Entrance
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНCarpeting
    • Код ССКПУ ООН30161701
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Описание Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 69 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Наименование OmniClassFloor Mats
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа