Опубликуйте свои продукты
Marmoleum® Solid - Cocoa
Marmoleum® Solid - Cocoa
Marmoleum® Solid - Cocoa
Marmoleum® Solid - Cocoa
Marmoleum® Solid - Cocoa
    Forbo Flooring Systems

    Marmoleum® Solid - Cocoa

    Наши акустические коллекции marmoleum обеспечивают дополнительное звукопоглощение ударного шума благодаря специальному слою в подложке. Показатель звукопоглощения может доходить до 17 дБ.
    Cпецификация
    • Roll size: 33 m long x 2 m wide
      Surface finish: Topshield pro
      The Marmoleum Cocoa collection consists of 16 colours.
      Marmoleum Cocoa is also available in a Decibel version with an acoustical impact noise reduction of 18 dB.

      Classification domestic use: 23
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2.5 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Slip resistance (ramp test): R9
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.15 mm (typical value 0.08 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Flexibility (EN-ISO 24344): Ø 40 mm
      Acoustical impact noise reduction: ≤ 5 dB
      Marmoleum has natural bacteriostatic properties which are confirmed by independent laboratories, even against MRSA bacteria.
      Marmoleum Cocoa contains 43% recycled content. Marmoleum is produced climate positive (cradle to gate).

      DoP: 0100201-DoP-107
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFO-MA-SO_Cocoa
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииLinoleum
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-06-03
    • Номер версии2
    • Высота (мм)33000
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)2.5
    Связанные
    • Основной материалЛинолеум
    • Вспомогательный материалЛинолеум
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    • Масса нетто (кг)2.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Linoleum
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Описание Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 15 17
    • Наименование OmniClassLinoleum Flooring

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка Азия