Опубликуйте свои продукты
Allura Flex плитка свободной укладки
Allura Flex плитка свободной укладки
Allura Flex плитка свободной укладки
Allura Flex плитка свободной укладки
Allura Flex плитка свободной укладки
    Forbo Flooring Systems

    Allura Flex плитка свободной укладки

    Allura Flex идеально подходит для использования при перепланировке, на фальш полах или в любом другом проекте, где скорость установки важна, будь то временное или постоянное место.
    Cпецификация
    • Collection: Wood and Material Luxury Vinyl Tiles in different tile and plank sizes
      Allura Flex meets the requirements of EN-ISO 11638

      Tile sizes: 50 x 50 cm, 100 x 100 cm, 100 x 50 cm and 75 x 25 cm
      Plank sizes: 150 x 28 cm, 150 x 20 cm, 120 x 20 cm, 100 x 15 cm, 75 x 25 cm and 75 x 15 cm
      Total thickness 1.0: 5 mm - Wearlayer thickness 1 mm
      Total thickness 0.55: 4 mm - Wearlayer thickness 0.55 mm
      Total weight 1.0: 6300 g/m²
      Total weight 0.55: 5100 g/m²
      Domestic use (EN-ISO 10874): 23
      Commercial use (EN-ISO 10874) 1.0: 34
      Commercial use (EN-ISO 10874) 0.55: 33
      Light industrial use (EN-ISO 10874): 42

      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 14 dB
      Residual indentation (ISO 24343-1): ≤ 0.20 mm - typical value 0.10 mm
      Colour fastness to light (ISO 105-B02): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m3

      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Recycled content (mass) 1.0: 23%
      Recycled content (mass) 0.55: 20%
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2.0 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFO-AL-FL
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииLuxury Vinyl Tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-02-04
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Описание Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 65 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 00
    • Наименование OmniClassFloor Coverings