Опубликуйте свои продукты
Flotex® Planks Box cross
Flotex® Planks Box cross
Flotex® Planks Box cross
    Forbo Flooring Systems
    Архив

    Flotex® Planks Box cross

    С планками Flotex Box Cross Вы можете менять пространство. С Box Cross каждая планка уникальна.Дизайн меняется в зависимости от угла рассмотрения планки, таким образцом что рисунок переходит по диагонали от начала до конца планки.
    Cпецификация
    • Plank size: 100 x 25 cm. Flotex Box cross planks can be installed in a half-drop or random drop pattern.

      The Flotex Box cross collection consists of 9 colours.

      Installation method: glued 

      Classification commercial use: 33

      Total thickness: 5.0 mm

      Total weight: 4.8 kg/m2

      Pile composition: 100% polyamide 6.6

      Dimensional stability: ≤ 0.10 %

      Impact sound reduction: ΔLw ≥ 19 dB

      Acoustic sound absorption: αw = 0.10 (H)

      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3   

      Flotex planks contain up to 52% recycled content by weight.

      Awarded with the Allergy UK Seal of Approval™ from the British Allergy Foundation.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFO-FL-PL-DA-BO
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииFlotex Flocked Flooring
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)5
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    • Масса нетто (кг)4.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Описание Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 17 13
    • Наименование OmniClassCarpet Tiles
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes