Опубликуйте свои продукты
Flotex® Planks Concrete
Flotex® Planks Concrete
Flotex® Planks Concrete
    Forbo Flooring Systems

    Flotex® Planks Concrete

    Flotex Concrete в планках предлагает создать полы, которых никто еще не видел. Покрытие полностью повторяющее рисунок и обладающее прочностью бетонного пола, при этом наделенное теплом и мягкостью ковра.
    Cпецификация
    • Plank size: 100 x 25 cm. Packaging per carton: 10 (2,5 m2)
      Flotex Concrete planks can be installed in a half-drop, herringbone, double herringbone and weave pattern.
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): 33
      Total thickness (ISO 1765): 5.0 mm
      Total weight (ISO 8543): 4.8 kg/m2
      Pile composition: 100% polyamide 6.6
      Dimensional stability (EN 986): ≤ 0.10 %
      Slip resistance BS-7976-2 (UK SRG pendulum): dry - low slip risk, wet - low slip risk
      Acoustic impact noise reduction (EN-ISO 717-2): ΔLw ≥ 19 dB
      Acoustic sound absorption (ISO 354): αw = 0.10 (H)
      Castor chair continuous use (ISO 4918): r ≥ 2.4
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02): ≥ 5
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Abrasion resistance (EN 1307 annex F): > 1000 cycles
      Water impermeability (EN 1307 annex G): pass

      Flotex is manufactured using 100% electricity made from renewable resources.
      Flotex planks contain up to 59% recycled content by weight.
      Flotex is approved by Allergy UK. All Flotex products are tested for indoor air emissions in accordance with EN 16516 after 3 days and 28 days.
      Life Cycle Assessment is the foundation for securing the lowest environmental impact.
      Flotex meets SKA rating criteria for M12 for soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Content of specific dangerous substances (EN 14041): compliant

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFO-FL-PL-DA-CO
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииFlotex Flocked Flooring
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)5
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    • Масса нетто (кг)4.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Описание Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 17
    • Наименование OmniClassCarpet Flooring

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Южная Америка Северная Америка Азия