Опубликуйте свои продукты
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport
    Forbo Flooring Systems

    Marmoleum Sport

    Наши натуральные покрытия под брендом Marmoleumассоциируются с экологичностью, долговечностью, высоким качеством и инновационным дизайном. Наше предложение включает решение для любого типа помещения. Откройте удивительный мир натурального мармолеума с более чем 300 цветами и более чем 12 различными структурами на выбор, предлагаемые как в плитке, так и в рулоне.
    Cпецификация
    • The Marmoleum Sport collection consists of 11 colours. The collection has been available since September 2022.
      Marmoleum Sport meets all requirements of the European EN 14904 and the German DIN V 18032-2 standard.

      Roll size: 28 m long x 2 m wide.
      Total thickness: 3.2 mm and 4.0 mm
      Total weight: 3.2 mm 3.7 kg/m2 and 4.0 mm 4.6 kg/m2
      Slip resistance (EN 13893): µ ≥ 0.30
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): 3.2 mm ≤ 0.15 mm and 4.0 mm ≤ 0.20 mm
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Body voltage (EN 1815): 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK

      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Friction (EN 13036-4): 80-110
      Resistance to rolling load (EN 1569): pass
      Resistance to wear (EN-ISO S470-1): ≤ 1000 mg

      Creating better environments: Marmoleum is manufactured using 100% electricity from renewable sources. Marmoleum contains PEFC certified wood flour and is free of PVC, PET, synthetic rubber and plasticizers. Marmoleum contains recycled content.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFO-MA-LI-ST_Marmoleum_Sport
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииLinoleum
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)28000
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)4
    Связанные
    • Основной материалЛинолеум
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    • Масса нетто (кг)4.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Linoleum
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНLinoleum
    • Код ССКПУ ООН30161703
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Описание Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 65 43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 15 17
    • Наименование OmniClassLinoleum Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Южная Америка Северная Америка