Опубликуйте свои продукты
Tessera inline
Tessera inline
Tessera inline
Tessera inline
    Forbo Flooring Systems

    Tessera inline

    Наша обновленная коллекция Tessera Inline обладает богатой линейной текстурой и отлично сочетается с другими коллекциями плитки Tessera, особенно с нашей новой линейкой ковровой плитки Layout и Outline.Данная ковровая плитка с разноуровневым петлевым ворсом подходит для разных вариантов укладки, что позволяет создавать потрясающие интерьерные пространства.
    Cпецификация
      • Tufted multi-pile height loop carpet tile
        Tile size: 50 x 50 cm
        Packaging per carton of tiles: 16 (4 m²)
        Installation method: monolithic, quarter turn or tessellated
        Classification commercial use: class 33
        Total thickness: 6.5 mm
        Pile height: 3.9 mm
        Total weight: 3895 g/m²
        Pile weight: 605 g/m²
        Pile composition: 100% polyamide 6
        Dye method: 100% solution dyed
        Stitch density: 198,374 per m²
        Primary backing: polyester
        Acoustical impact noise reduction: 25 dB
        Acoustical sound absorption: αw = 0.20 (H)
        Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
        Colour fastness to light: ≥ 5
        Dimensional stability: ≤ 0.2%
        Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
        Recycled content: 62% recycled content by weight
        Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
        Indoor air quality: Inline carpet tiles comply to Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2022)
        Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
        Prodis-GUT: Inline carpet tiles meet the test criteria of GUT
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
        Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFO-TE-IN
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииCarpet Tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-05-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)6.5
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалСложный полиэфир
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    • Масса нетто (кг)3.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Описание Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17 13
    • Наименование OmniClassCarpet Tiles

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка Азия