Опубликуйте свои продукты
Surestep Balance
Surestep Balance
Surestep Balance
    Forbo Flooring Systems

    Surestep Balance

    Наша обновленная коллекция противоскользящего винила Surestep Original предлагает свежий взгляд на традиционные безопасные покрытия с улучшенными функциональными свойствами. Цветовая палитра из 33 цветов сочетает в себе игру оттенков и света.
    Cпецификация
    • Roll size: 27 m long x 2 m wide
      Surface finish: PUR Pearl
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2 mm
      Wear layer thickness: 0.7 mm
      Total weight: 2750 g/m2
      Impact sound reduction: 5 dB
      Dimensional stability: ≤ 0.1%
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals: very good
      Flexibility: Ø 10 mm
      Use in wet areas: yes
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESf
      Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
      Slip resistance (DIN 51097): Balance class B
      Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
      Recycled content (mass): ≥ 24%

      DoP: 0200101-DoP-306
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsurestepbalance
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииSafety Vinyl
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)27000
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)2
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    • Масса нетто (кг)2.75
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_71_61
    • Описание Uniclass 2015Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 15
    • Наименование OmniClassResilient Flooring

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка Азия