Опубликуйте свои продукты
F25 Table
F25 Table
F25 Table
    Forma 5

    F25 Table

    It takes great dedication to convert a simple idea into a visible reality which comes to life when used by people in its ideal setting, turning it into part of an unified composition. The result is an explosion of open, well-lit and functional spaces, where straight, rational lines take centre stage in a setting where nobody can be distracted from the peaceful atmosphere, which can even captivate visitors to the office.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаF25
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииChairs and tables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-09-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеламин
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
    • Описание Uniclass 2015Office desks
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Номер OmniClass23-21 13 25
    • Наименование OmniClassOffice Equipment
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings