Опубликуйте свои продукты
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
    FORNELLS

    Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
    Complete solution for the safe guidance of pedestrians in sidewalk areas. Suitable for construction site and demonstration. - Anti-poster siding. - Anti-lifting hook. - Possibilities of marking, customization of colors, logos. - Easily ans quickly removable and reparable. This barrier is available in two dimensions. Accessories : foot plates
    Cпецификация
    • Length : 1045 mm ; Height 2000 mm ; Weight : 13 kg Length : 2045 mm ; Height 2000 mm ; Weight : 25 kg All colors are available
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка93476
    • Тип продукцииClôture mobile bardée
    • Группа продукцииBarrière de chantier
    • Дата публикации2020-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    • Ширина (мм)2050
    • Глубина (мм)40
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)25
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
    • Классификация IFCОбъект

    Похожие продукты