Lokfix S40 - Anchoring grout - polyester resinLokfix S40 - Anchoring grout - polyester resinLokfix S40 - Anchoring grout - polyester resinLokfix S40 - Anchoring grout - polyester resin
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
Fosroc

Lokfix S40 - Anchoring grout - polyester resin

Polyester resin anchoring grout.

High strength corrosion-resistant anchoring of bolts and bars into concrete, rock, masonry or brickwork. Permanent installation of reinforcement starter bars, MOT bolts, foundation bolts, base plates, balustrading, barriers and safety fences, railwray tracks and tie-back anchors.

Lokfix S40 is a two part filled polyester resin grout. One of the components is a filler with a pot life of 40 minutes at 20ºC.  Lokfix S40, with fine aggregate, is for use where the hole diameter is higher than the bar in less than 25mm. Advantages: rapid strength gain, vibration resistant, corrosion resistant, can be placed underwater and it´s non-expansive

Standard: EN 1504 - Part 6.

Lokfix S40 is covered by the Environmental Product Declaration: Global EPD 006-023.

Cпецификация
  • The anchor grout should be Lokfix S40 pourable grout in vertical downwards holes.  The anchor grout should comply with the requirements of EN1504-6 and have a compressive strength of 95 MPa at 28 days.



Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfosroc_lokfix-s40
  • Тип продукцииGrouts & Anchors
  • Группа продукцииAnchoring
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2021-06-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСложный полиэфир
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCМатериал
  • Наименование OmniClassMasonry Anchorage and Reinforcement
  • Номер OmniClass23-13 21 21

Доступно в регионах:

Европа
Испания
Португалия