Опубликуйте свои продукты
Funkisglob
Funkisglob
    Fox Belysning

    Funkisglob

    Timeless pendant luminaire, design unknown, with glass globe in opal white, triple layer glass. Pendant suspension in high gloss chrome.

    The funkisglob is available with LED with built-in driver or alternatively with E27 socket for halogen / LED lamp max 53W A55.

    The driver is located inside the globe which allows the pendulum to be available at any length. Globe in Polyethylene is available as an option.

    Cпецификация
    • Funkisglob LED 22,3W 2140lm Färgåtergivningsförmåga CRI 98
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfunkis
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииFunkis
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2020-04-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires