Опубликуйте свои продукты
FP-300 Sound proofing folding door
FP-Tuotteet

FP-300 Sound proofing folding door

4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)
FP300-folding door is an effective divider for less than 3000 mm hight in areas where sound insulation is required. Sound-insulating folding door is easy to use even in heavy use, and long lasting. If in need for a higher level of sound insulation than 30 Hz db/2000, check out faux leather coated folding doors (up to 36 db/2000 Hz) or Phonic sound insulation folding door (up to 42 db Lab).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfp300_fold
  • Тип продукцииFolding doors
  • Группа продукцииFP-300
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-06-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Складные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715