Опубликуйте свои продукты
FP Folding door
FP-Tuotteet

FP Folding door

3.9 из 5 звезд3.9(9 отзывы)
FP is a powerful folding door divider for less than 3400 mm high in areas where sound insulation is required. Sound-insulating divider is easy to use and even in heavy use long-lasting. Folding doors achieve up to 36 Hz db/2000 sound insulation. If in need for a higher level of sound insulation than 36 db, then check out Phonic sound insulation folding door (Max.42 db Lab) Sound isolating the status of the distributors for the RT card, you can download the technical documentation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfp_fold_door
  • Тип продукцииFolding doors
  • Группа продукцииFP-300
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-06-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалКожа
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Складные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715