Опубликуйте свои продукты
Freedesk Desk Riser Original
Freedesk Desk Riser Original
    Freedesk

    Freedesk Desk Riser Original

    The Freedesk Desk Riser transforms your workspace from being stationary to a height adjustable desk, in seconds. It is designed to fit in everywhere and to create a vertically adjustable workspace wherever you are. When folded, the table is only 22 mm/ 0,87 inches thick. The low weight and the modest size makes the Desk Riser the ultimate height adjustable solution for locations where mobility and aesthetics are important. The "Original" model works both with a Lap Top and with a separate light-weight monitor and separate keyboard.
    Cпецификация
    • Dimensions: 54 cm x 80 cm/ 21,2 in x 31,5 in Adjustment: Adjustable in 9 different steps Weight: 5.5 kg/ 12,1 lbs Thickness: 22 mm/ 0,87 in Material table top: Painted MDF Material legs: Beech Max. height: 43 cm/ 17 in Min. Height: 19.5 cm/ 7,68 in Maximum load: 10 kg/ 22 lbs Lacquer: Spray Painted with waterborne paint, to minimize environmental impact.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfreedeskoriginal
    • Тип продукцииFreedesk
    • Группа продукцииOriginal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-11-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)22
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)54
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Вспомогательный материалБук
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)5.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings