Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

GMSSS10 Solid Stainless Steel Hazard Tactile

Уникальная ссылка: GMSSS10-solid-sainless-steel-hazard-tactile
Брэнд: FREEDOM
Тип продукции: Tactiles
Группа продукции: Hazard Tactiles
Ширина (мм): 35
Высота (мм): 5
Дата публикации: 2019-04-02
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)

Guidemaster Tactile Indicators are designed to be installed onto pedestrian surfaces, urban spaces and public buildings.

Guidemaster looks good and assists with the orientation of people who are vision impaired by giving tactile warning to help them safely navigate around in a built environment - detectable underfoot or by cane.

Solid 316 Stainless Steel Hazard / Warning Tactile indicator

Usage: Installed into substrate at 50mm centres across the accessible width X 600mm deep.

Dimensions: 35mm round at base, 25mm round at top and 5mm high.


Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: New Zealand
Страна-производитель: New Zealand

Категория BIMobject: Строительство - Другое
Uniclass 2.0 Код: PR-80-96-96
Uniclass 2.0 Описание: Warning Marker Tiles
Uniclass 2015 Код: Pr_40_10_57_97
Uniclass 2015 Описание: Warning marker tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 17 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Tactile Warning Surfacing
Номер OmniClass: 23-11 21 13 15 13
Наименование OmniClass: Warning Tiles
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Other

Название Значение
Height 5 mm
Material Stainless Steel
Width 35 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Stainless Steel

BIMobject®