Опубликуйте свои продукты
Drop™ chair plastic 3110
Fritz Hansen

Drop™ chair plastic 3110

4.6 из 5 звезд4.6(7 отзывы)
Designed by Arne Jacobsen, it was originally created for the SAS Royal Hotel in Copenhagen before being relaunched in 2014. It is said to be Jacobsen’s favourite chair among his many designs. The Drop™ chair draws inspiration from the feeling of an embrace, but it has also been designed for freedom of movement; creating a unique sense of comfort.
Cпецификация
  • Features: Unique shape. High stability due to angle of legs. Comfortable seating. Finish: Shell available in plastic or fully upholstred version. Chrome or powder coated base. Material: Seat: Leather, textile or plastic. Base: Chrome or powder coated. Meassurements: Height: 88,5cm/ 34.8" Width: 45,5cm/ 17.9" Depth: 54,9cm/ 21.5" Seat height: 46cm/ 18.1" Warranty: standard 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3110
  • Тип продукцииSeating
  • Группа продукцииDrop™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)885
  • Ширина (мм)455
  • Глубина (мм)545
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (144)
3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)