Опубликуйте свои продукты
EGG™ Lounge chair
Fritz Hansen

EGG™ Lounge chair

4.2 из 5 звезд4.2(88 отзывы)
The Egg™ chair by Arne Jacobsen is masterpiece of Danish design. Jacobsen found the perfect shape for the chair by experimenting with wire and plaster in his garage. Today, the Egg chair is recognised worldwide as one of the triumphs of Jacobsen’s legendary career and a Scandinavian design icon.
Cпецификация
  • Features: Unique shape designed for privacy in a bigger room. An art piece in itself. Comfortable seating, hand crafted, high quality. Finish: Fully upholstred leather or textile. Satin polished aluminum or powder coated aluminum base. Material: Seat: Leather, textile. Base: Satin polished aluminum or powder coated aluminum. Meassurements: Height: 104cm/ 42.1" Width: 86cm/ 33.9" Depth: 79-95cm/ 31.1-37.4" Seat height: 37cm/ 14.6" Warranty: standard 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3316
  • Тип продукцииSeating
  • Группа продукцииEgg™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1070
  • Ширина (мм)860
  • Глубина (мм)950
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОбивка
  • Вспомогательный материалКожа
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (144)
3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)
4.6 из 5 звезд 4.6 (42)