Опубликуйте свои продукты
Swan™ Lounge chair 3320
Fritz Hansen

Swan™ Lounge chair 3320

4.6 из 5 звезд4.6(17 отзывы)
-The Swan™ lounge chair comes fully upholstered in a wide range of fabric and leather types. The star base is made of aluminium, mounted on a satin polished steel pedestal. The shell is made of a synthetic material, padded with cold-cured foam. -Design icon by Arne Jacobsen, from 1958. The Swan™ lounge chair comes fully upholstered in a wide range of fabric and leather types. The star base is made of aluminium, mounted on a satin polished steel pedestal. The shell is made of a synthetic material, padded with cold-cured foam.
Cпецификация
  • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4-star base. •Finish : Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. •Material :Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. •Nominal Height : 77 cm / 30.3 " •Seat Height: 40 cm / 15.8 " •Nominal Length : 68 cm / 26.8 " •Nominal Width :74 cm / 29.1 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3320
  • Тип продукцииSeating
  • Группа продукцииSwan™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)770
  • Ширина (мм)740
  • Глубина (мм)680
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОбивка
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (145)
3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)
4.6 из 5 звезд 4.6 (42)