Опубликуйте свои продукты
China Chair™ 4283
Fritz Hansen

China Chair™ 4283

4.9 из 5 звезд4.9(12 отзывы)
The China Chair™ was designed by Hans J. Wegner in 1944, and is a true Danish design icon. The China Chair™ comes in two types of solid wood: Natural cherry and black coloured ash. The chair has a seat cushion, upholstered in leather and available in various leather types.
Cпецификация
  • Features: Solid wood, elegant leather cushions. A truely beautiful, art piece, a bit more than a chair. Finish: Natural cherry or black coloured ash. Material: Solid cherry. Solid ash, black coloured. Meassurements: Height: 82cm/ 32.3" Width: 55cm/ 21.7" Depth: 55 cm/ 21.7" Seat height: 45cm/ 17.7" Armrest height: 68cm/ 26.8" Standard warranty: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка4283
  • Тип продукцииSeating
  • Группа продукцииChina Chair
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)820
  • Ширина (мм)550
  • Глубина (мм)550
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалКожа
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (145)
3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)