Опубликуйте свои продукты
High Dot™ Stool
Fritz Hansen

High Dot™ Stool

Beautiful, simple, high seating for counters, bars, or high office tables. Modern and minimal, yet ultimately sophisticated. This design by Arne Jacobsen is timeless and practical.
Cпецификация
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: leather, powder coated base or chrome base • Material: leather, powder coated base or chrome base • Name: Dot™ • Nominal Height: 65 cm/ 25.6" • Nominal Width: Diameter: 44 cm/ 17.3" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка840106
  • Тип продукцииSeating
  • Группа продукцииDot™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-05
  • Номер версии1
  • Высота (мм)650
  • Ширина (мм)440
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКожа
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вДания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (145)
3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)