Опубликуйте свои продукты
Tray table
Fritz Hansen

Tray table

4.4 из 5 звезд4.4(24 отзывы)
Originally created for the staff of Fritz Hansen in 1958, this dual side table and folding tray table quickly received compliments for its organic shape and light, tapered legs. The table was put into production by popular demand among friends and family of the house.
Cпецификация
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Oiled oak or black lacquered oak • Name: Tray table • Nominal Height: 42 cm/ 16.5" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 45 cm/ 17.7" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка840121
  • Тип продукцииTables
  • Группа продукцииTray Table
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)420
  • Ширина (мм)450
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Разработано вДания
  • Страна-производительЛатвия
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (145)
3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)
4.6 из 5 звезд 4.6 (42)