Опубликуйте свои продукты
Ikebana vase long
Fritz Hansen

Ikebana vase long

2.8 из 5 звезд2.8(10 отзывы)
Ikebana vases are designed for in the spirit of the Japan’s ikebana tradition and the yearning for beauty. The vase is designed to honour every flower placed within it, from stem to crown.
Cпецификация
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Material: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Name: Ikebana vase long • Nominal Height: 13 cm/ 5.1" • Nominal Length: 33.5 cm/ 3.7" • Nominal Width: 9.5 cm/ 13.2" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка840142
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииInterior Decoration
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)130
  • Ширина (мм)95
  • Глубина (мм)335
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Разработано вДания
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Оформление интерьеров и декор
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (144)
3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)
4.6 из 5 звезд 4.6 (42)