Опубликуйте свои продукты
Ikeru low vase
Fritz Hansen

Ikeru low vase

3.4 из 5 звезд3.4(14 отзывы)
The designs are transparent and direct in their intention to honour every flower placed within them. The task of flower arranging is slowed down and simplified, for deep appreciation and presence of mind. Nature is at the core of this design.
Cпецификация
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Aluminum base, forest green glass • Material: Aluminum base, forest green glass • Name: Ikeru high vase • Nominal Height: 13.1 cm/ 5.1" • Nominal Width: Diameter 19 cm/ 7.5" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка840144
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииInterior Decoration
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)131
  • Ширина (мм)190
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Разработано вДания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Оформление интерьеров и декор
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (145)
3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)
4.6 из 5 звезд 4.6 (42)