Опубликуйте свои продукты
Pouf small
Fritz Hansen

Pouf small

The pouf invite nature in with a design reminiscent of naturally rounded stepping-stones and soft brooklet murmurs. Simultaneously functional and decorative, they add a sculptural element to everyday life, and are easy transformed into extra seats on festive occasions.
Cпецификация
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool, linen, leather piping • Name: Pouf small • Nominal Height: 24 cm/ 9.4" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 50 cm/ 19.7" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка840178
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииInterior Decoration
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)240
  • Ширина (мм)500
Связанные
  • Основной материалШерсть
  • Вспомогательный материалКожа
  • Разработано вДания
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Оформление интерьеров и декор
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (144)
3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)
4.6 из 5 звезд 4.6 (42)